Chiusure a compressione regolabili che offrono un ampio intervallo di presa con viti regolabili. La chiusura fornisce una buona compressione ed è disponibile in diverse opzioni di compressione preimpostate, tra cui 4 mm e 6 mm, per un migliore isolamento acustico. Ha proprietà di attenuazione del rumore e offre una migliore tenuta in condizioni di vibrazione e urto.
Utilizzata in applicazioni in cui fattori ambientali come le fluttuazioni di temperatura o l'usura della guarnizione possono influire sull'efficacia della tenuta. Resistente a temperature tra -50C fino a +80 C. Comunemente utilizzata in applicazioni come i contenitori industriali.
La gamma presenta chiusure con funzionamento a camma a quarto di giro e una scelta di opzioni con e senza blocco.
Materiale: , Acciaio inossidabile Colore: , Nero, Cromato Codice Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Altezza alloggiamento | Orientamento montaggio | Materiale chiusura | Altezza testa | Diametro testa | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9221 € - 4,5455 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave tubolare
|
||
| 4,2412 € - 6,5974 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,0761 € - 7,8961 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,6674 € - 20,5344 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 13,9508 € - 19,5311 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,2537 € - 8,1725 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,2412 € - 6,5974 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,564 € - 20,3896 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 6,3451 € - 7,0501 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
||
| 13,3724 € - 24,4668 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 5,0761 € - 5,6401 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 6,3451 € - 7,0501 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 5,0761 € - 5,6401 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
||
| 13,8929 € - 25,4193 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 13,3724 € - 24,4668 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
||
| 4,2412 € - 6,5974 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,4677 € - 20,2548 € | 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,0761 € - 7,8961 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sinistrorsa
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiave tubolare
|
||
| 4,2412 € - 6,5974 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 15,0357 € - 21,0499 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare