Menu Ricerca

Chiusura a compressione Con scanalatura

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico. Presenta uno stile a camma profonda con una curva di 27,5 mm che può essere utilizzata in avanti o indietro.
Codice articolo Essentra :

20081768

Codice articolo precedente:

0402124203E

3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 7,8961 €
50 - 249 5,6401 €
250 + 5,0761 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

7,90 €

1 x 7,8961 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 30.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci