Menu Ricerca

Chiusura a compressione Chiave quadrata Acciaio

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico. Ha una camma piatta.
Codice articolo Essentra :

20081447

Codice articolo precedente:

0402112801E

53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 7,9731 €
50 - 249 5,6951 €
250 + 5,1255 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

7,97 €

1 x 7,9731 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Cromato
Materiale chiusura Zamak
Materiale alloggiamento Zamak
Materiale camma Acciaio
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Tipo chiave Chiave quadrata
Lunghezza camma 33.0 mm
Diametro testa 30.0 mm
Altezza testa 6.0 mm
Altezza alloggiamento 32.0 mm
Lunghezza totale 70.0 mm
Intervallo di serraggio 41.0 - 58.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci