Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le chiusure a compressione regolabile a farfalla vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Sono disponibili in finiture diverse, con e senza serratura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Tipo maniglia | Colore | Orientamento montaggio | Finitura | Tipo chiave | Serraggio minimo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3334 € - 14,5186 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Nero
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,6989 € - 10,4205 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Nero
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,4863 € - 10,0898 € | 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturale
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,516 € - 10,5734 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Nero
|
|
|
Chiave CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 7,7036 € - 11,9834 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Nero
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 27,8166 € - 38,9432 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Nero
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 27,8166 € - 38,9432 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Nero
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10,0639 € - 15,655 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturale
|
|
|
Chiave CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10,0639 € - 15,655 € | Richiedi il lead time qui |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Nero
|
|
|
Chiave CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 9,8449 € - 15,3143 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Nero
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 8,1997 € - 12,7551 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Nero
|
|
|
Chiave CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10,0639 € - 15,655 € | Richiedi il lead time qui |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturale
|
|
|
Chiave CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 32,972 € - 46,1608 € | Richiedi il lead time qui |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Nero
|
|
|
Chiave CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,7036 € - 11,9834 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Nero
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 32,972 € - 46,1608 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturale
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,7036 € - 11,9834 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturale
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,8449 € - 15,3143 € | Richiedi il lead time qui |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturale
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 32,972 € - 46,1608 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturale
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,8455 € - 15,3152 € | Richiedi il lead time qui |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturale
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 27,8166 € - 38,9432 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturale
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm