Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 85.0 mm

Chiusura a compressione con pomolo alettato regolabile e senza elemento di blocco. Ideale per le applicazioni che richiedono una migliore tenuta. Fornisce una compressione preimpostata di 6 mm.
Codice articolo Essentra :

20071967

Codice articolo precedente:

3402120003E

9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 11,6911 €
25 - 124 8,3508 €
125 + 7,5157 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

11,69 €

1 x 11,6911 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Prezzo/pezzo IVA inclusa 60.7021 EUR
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio 33.0 mm
Intervallo di serraggio 13.5 - 85.0 mm
Altezza testa 26.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci