Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione

Chiusura a compressione con ampio intervallo di serraggio e vite regolabile. Ideale per applicazioni che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Garantisce una buona compressione e un buon isolamento acustico. Presenta uno stile a camma sfalsata con una curva di 14 mm che può essere utilizzata in avanti o indietro.
Codice articolo Essentra :

20071721

Codice articolo precedente:

3402120702E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 46,1608 €
25 + 32,972 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

46,16 €

1 x 46,1608 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo chiave Chiave CH751
Intervallo di serraggio 27.0 - 72.0 mm
Altezza testa 26.0 mm
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci