Menu Ricerca

Chiusure a camma a compressione fissa

Disponibile

Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.

Codice Serie: SR5551

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
135 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza foro di montaggio Compressione massima Lunghezza totale Orientamento montaggio Altezza alloggiamento Materiale camma Tipo chiave Acquista
13,2007 € - 24,1543 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
6,0395 € - 6,7106 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
4,255 € - 6,6189 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
4,8316 € - 7,5158 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
13,9366 € - 19,5113 € 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
13,2007 € - 24,1543 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave quadrata di 8,0 mm
6,0395 € - 6,7106 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave triangolare di 7,0 mm
35,6604 € - 55,4717 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Sinistrorsa
32.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave triangolare
13,2007 € - 24,1543 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
43,2952 € - 67,3481 € Richiedi il lead time qui
35,6604 € - 55,4717 € Richiedi il lead time qui
34,6362 € - 53,8785 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,0395 € - 6,7106 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave quadrata di 8,0 mm
13,2007 € - 24,1543 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave triangolare di 7,0 mm
4,8316 € - 5,3684 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave triangolare di 7,0 mm
13,2007 € - 24,1543 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave triangolare di 7,0 mm
4,8316 € - 5,3684 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
6,0395 € - 6,7106 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
6,0395 € - 6,7106 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
6.0 mm
Destrorsa
32.0 mm
Acciaio
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sinistrorsa
22.0 mm
Acciaio inossidabile
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • di 7
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 20.0 mm Zamak

20049799

Fascia di prezzo
24,1543 € - 13,2007 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 44.0 mm Zamak

20049836

Fascia di prezzo
6,7106 € - 6,0395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20081973

Fascia di prezzo
6,6189 € - 4,255 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20081614

Fascia di prezzo
7,5158 € - 4,8316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a compressione Zinco pressofuso

20081638

Fascia di prezzo
19,5113 € - 13,9366 €

Livelli di giacenza
698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Altezza alloggiamento
    32.0 mm
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a compressione Quadrato 8,0 mm 20.0 mm Acciaio

20049898

Fascia di prezzo
24,1543 € - 13,2007 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 32.0 mm Zamak

20049867

Fascia di prezzo
6,7106 € - 6,0395 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare 24.0 mm Acciaio inossidabile

20052812

Fascia di prezzo
55,4717 € - 35,6604 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 32.0 mm Zamak

20049812

Fascia di prezzo
24,1543 € - 13,2007 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Acciaio inossidabile 316

20052829

Fascia di prezzo
67,3481 € - 43,2952 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusura a compressione Acciaio inossidabile 316

20052881

Fascia di prezzo
55,4717 € - 35,6604 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusura a compressione Acciaio inossidabile 316

20052966

Fascia di prezzo
53,8785 € - 34,6362 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Codice doganale
    7326909890
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm 38.0 mm Zamak

20049928

Fascia di prezzo
6,7106 € - 6,0395 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 26.0 mm Zamak

20049850

Fascia di prezzo
24,1543 € - 13,2007 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 44.0 mm Zamak

20049881

Fascia di prezzo
5,3684 € - 4,8316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave triangolare di 7,0 mm 20.0 mm Zamak

20049843

Fascia di prezzo
24,1543 € - 13,2007 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 7,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 38.0 mm Zamak

20049829

Fascia di prezzo
5,3684 € - 4,8316 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave a doppio bit di 3,0 mm 26.0 mm Zamak

20049805

Fascia di prezzo
6,7106 € - 6,0395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 3,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a compressione Chiave quadrata di 8,0 mm 44.0 mm Zamak

20049935

Fascia di prezzo
6,7106 € - 6,0395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    Zamak
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Destrorsa
Chiusura a camma a compressione 22.0 mm 20.0 mm Acciaio inossidabile

20076047


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale camma
    Acciaio inossidabile
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa
  • Compressione massima
    4.0 mm