20052812
0401403759E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 54,1187 € |
| 10 - 49 | 38,6562 € |
| 50 + | 34,7906 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiale chiusura | Acciaio inossidabile |
|---|---|
| Materiale camma | Acciaio inossidabile |
| Materiale alloggiamento | Acciaio inossidabile |
| Tipo chiave | Chiave triangolare |
| Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
| Compressione massima | 6.0 mm |
| Compressione massima | 0.236 in |
| Diametro testa | 30.0 mm |
| Diametro testa | 1.181 in |
| Altezza testa | 0.236 in |
| Altezza testa | 6.0 mm |
| Lunghezza camma | 45.0 mm |
| Lunghezza camma | 1.772 in |
| Altezza alloggiamento | 32.0 mm |
| Altezza alloggiamento | 1.26 in |
| Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
| Lunghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 0.874 in |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare