Menu Ricerca

Cerniere continue - Metallo

Disponibile

La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.

Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.

La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.

  • Possono essere rivettate, avvitate o saldate in posizione.


Codice Serie: SR5590

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
66 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Materiale Tipo cerniera Larghezza totale Acquista
7,0352 € - 7,0352 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
25.0 mm
17,174 € - 17,174 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
25.0 mm
8,032 € - 8,032 € 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1016.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
32.0 mm
9,3784 € - 9,3784 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1016.0 mm
Acciaio
Drilled Hinge
38.0 mm
25,7817 € - 25,7817 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
38.0 mm
9,6182 € - 10,6884 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
1016.0 mm
Acciaio
Drilled Hinge
50.8 mm
98,8232 € - 104,0111 € Richiedi il lead time qui
1016.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Drilled Hinge
51.0 mm
85,769 € - 90,2964 € Richiedi il lead time qui
1016.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Drilled Hinge
64.0 mm
10424902 9,1576 € - 10,1872 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
1016.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
50.8 mm
9,1926 € - 9,1926 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
1016.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
38.0 mm
7,8308 € - 7,8308 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
32.0 mm
8,1403 € - 8,1403 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
38.0 mm
23,0422 € - 23,0422 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
32.0 mm
7,8623 € - 18,0197 € 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio
Drilled Hinge
30.0 mm
87,8544 € - 92,4695 € Richiedi il lead time qui
1016.0 mm
Acciaio inossidabile 304
Undrilled Hinge
51.0 mm
21,003 € - 23,3382 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Undrilled Hinge
30.0 mm
22,5644 € - 51,7669 € 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
1020.0 mm
Acciaio inossidabile
Drilled Hinge
30.0 mm
24,5818 € - 56,3516 € 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1020.0 mm
Acciaio
Undrilled Hinge
50.0 mm
27,7184 € - 63,5479 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
1020.0 mm
Acciaio
Drilled Hinge
60.0 mm
97,5396 € - 211,8554 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
1000.0 mm
Acciaio inossidabile
Undrilled Hinge
50.0 mm
  • di 4
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Fascia di prezzo
7,0352 € - 7,0352 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
Cerniera continue Forato 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Fascia di prezzo
17,174 € - 17,174 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
Cerniera continue Non forato 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Fascia di prezzo
8,032 € - 8,032 €

Livelli di giacenza
52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
Cerniera continue Forato 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Fascia di prezzo
9,3784 € - 9,3784 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
Cerniera continue Forato 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Fascia di prezzo
25,7817 € - 25,7817 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
Cerniera continue Forato 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Fascia di prezzo
10,6884 € - 9,6182 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    50.8 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    9403999090
Cerniera continue Forato 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Fascia di prezzo
104,0111 € - 98,8232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    51.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Forato 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Fascia di prezzo
90,2964 € - 85,769 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    64.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Fascia di prezzo
10,1872 € - 9,1576 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Larghezza totale
    50.8 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    9403999090
Cerniera continue Non forato 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Fascia di prezzo
9,1926 € - 9,1926 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    1.2 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Fascia di prezzo
7,8308 € - 7,8308 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
Cerniera continue Non forato 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Fascia di prezzo
8,1403 € - 8,1403 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
Cerniera continue Forato 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Fascia di prezzo
23,0422 € - 23,0422 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.9 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Spessore totale
    0.9 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
Cerniera continue Forato 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Fascia di prezzo
18,0197 € - 7,8623 €

Livelli di giacenza
126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    7318190090
Cerniera continue Non forato 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Fascia di prezzo
92,4695 € - 87,8544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1016.0 mm
  • Spessore totale
    2.0 mm
  • Larghezza totale
    51.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Fascia di prezzo
23,3382 € - 21,003 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    7326909890
Cerniera continue Forato 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Fascia di prezzo
51,7669 € - 22,5644 €

Livelli di giacenza
139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Fascia di prezzo
56,3516 € - 24,5818 €

Livelli di giacenza
222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Forato 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Fascia di prezzo
63,5479 € - 27,7184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1020.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Tipo cerniera
    Drilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniera continue Non forato 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Fascia di prezzo
211,8554 € - 97,5396 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    1000.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Tipo cerniera
    Undrilled Hinge
  • Codice doganale
    8302100090