Menu Ricerca

Cerniera continue Non forato 51.0 mm 1016.0 mm

Codice articolo Essentra :

10641101

Codice articolo precedente:

493551

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 94,7813 €
20 + 90,0508 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

189,56 €

2 x 94,7813 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 1016.0 mm
Spessore totale 2.0 mm
Larghezza totale 51.0 mm
Tipo cerniera Non forato
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci