Menu Ricerca

Cerniere a libro - Con fori svasati

Disponibile

Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.

Codice Serie: SR5506 ,SR5562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori di montaggio Finitura Materiale Forma battente Larghezza totale Acquista
1,3689 € - 1,5702 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
64.0 mm
Nylon caricato a vetro
37.0 mm
9,0078 € - 17,8456 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.7 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
6,8087 € - 13,4797 € 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
5,5715 € - 5,5715 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
102.0 mm
Nylon caricato a vetro
79.0 mm
6,7417 € - 13,3545 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
30.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
30.0 mm
16,8967 € - 33,4606 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
9,5743 € - 18,9759 € 266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
1,4927 € - 1,7221 € 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
50.0 mm
Nylon caricato a vetro
50.0 mm
8,4413 € - 22,2773 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
12,3961 € - 24,5582 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
9,3052 € - 18,4405 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
1,529 € - 1,8031 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
48.0 mm
Nylon caricato a vetro
47.5 mm
6,6788 € - 13,2342 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
10087664 4,9425 € - 6,9195 € 1658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
30.0 mm
4
Verniciato a polvere nera
Lega di zinco pressofuso
Quadrato
30.0 mm
7,9314 € - 16,6559 € 5107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
60.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile 304
90.0 mm
4,4755 € - 9,1012 € 1636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
30.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile
Arrotondato
45.0 mm
9,7301 € - 9,7301 € 1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
175.0 mm
8
Lucido
Acciaio inossidabile
Inclinato
38.0 mm
41,2479 € - 86,6206 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodizzato nero
Alluminio
Rettangolare
82.5 mm
23,6951 € - 46,9341 € 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
65.0 mm
4
Anodizzato trasparente
Alluminio
Rettangolare
55.0 mm
20,6783 € - 40,9558 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
131.0 mm
5
Nichelato
GF PA
A freccia
108.0 mm
  • di 6
Cerniera 37.0 mm 64.0 mm Nylon caricato a vetro

10260296

Fascia di prezzo
1,5702 € - 1,3689 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    64.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Larghezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299883

Fascia di prezzo
17,8456 € - 9,0078 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.7 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    5.2 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Fascia di prezzo
13,4797 € - 6,8087 €

Livelli di giacenza
134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.2 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    5.7 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 79.0 mm 102.0 mm Nylon caricato a vetro

10260272

Fascia di prezzo
5,5715 € - 5,5715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    11.3 mm
  • Lunghezza totale
    102.0 mm
  • Spessore totale
    11.5 mm
  • Larghezza totale
    79.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 30.0 mm 30.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299876

Fascia di prezzo
13,3545 € - 6,7417 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299913

Fascia di prezzo
33,4606 € - 16,8967 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    6.5 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299944

Fascia di prezzo
18,9759 € - 9,5743 €

Livelli di giacenza
266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.9 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    6.4 mm
  • Larghezza totale
    100.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 50.0 mm 50.0 mm Nylon caricato a vetro

10260302

Fascia di prezzo
1,7221 € - 1,4927 €

Livelli di giacenza
342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide caricata con fibra di vetro
Cerniera 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Fascia di prezzo
22,2773 € - 8,4413 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    6.4 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Spessore totale
    5.9 mm
  • Larghezza totale
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299906

Fascia di prezzo
24,5582 € - 12,3961 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    7.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    6.5 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299937

Fascia di prezzo
18,4405 € - 9,3052 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.2 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    5.7 mm
  • Larghezza totale
    120.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 47.5 mm 48.0 mm Nylon caricato a vetro

10285091

Fascia di prezzo
1,8031 € - 1,529 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    10.2 mm
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    47.5 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Fascia di prezzo
13,2342 € - 6,6788 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.2 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Spessore totale
    5.7 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 30.0 mm 30.0 mm Lega di zinco pressofuso

10087664

Fascia di prezzo
6,9195 € - 4,9425 €

Livelli di giacenza
1658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    7.5 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Fascia di prezzo
16,6559 € - 7,9314 €

Livelli di giacenza
5107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    90.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera a battente 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Argento

10203699

Fascia di prezzo
9,1012 € - 4,4755 €

Livelli di giacenza
1636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Lucido
Cerniera a battente 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Argento

10203712

Fascia di prezzo
9,7301 € - 9,7301 €

Livelli di giacenza
1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    175.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Lucido
Cerniera a battente 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Nero

10208014

Fascia di prezzo
86,6206 € - 41,2479 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    82.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Anodizzato nero
Cerniera a battente 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Trasparente

10299746

Fascia di prezzo
46,9341 € - 23,6951 €

Livelli di giacenza
205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Spessore totale
    5.0 mm
  • Larghezza totale
    55.0 mm
  • Colore
    Trasparente
Cerniera a battente 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Fascia di prezzo
40,9558 € - 20,6783 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    131.0 mm
  • Spessore totale
    18.0 mm
  • Larghezza totale
    108.0 mm
  • Colore
    Nero