Menu Ricerca

Cerniera 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

Codice articolo Essentra :

10299906

Codice articolo precedente:

550057

136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 24,5582 €
20 + 12,3961 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

24,56 €

1 x 24,5582 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 7.0 mm
Lunghezza totale 60.0 mm
Spessore totale 6.5 mm
Larghezza totale 60.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide caricata con il 30% di fibra di vetro
Materiale pin Acciaio inossidabile 304
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci