Menu Ricerca

Cerniera 79.0 mm 102.0 mm Nylon caricato a vetro

Codice articolo Essentra :

10260272

Codice articolo precedente:

466234

14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 + 5,5715 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

11,14 €

2 x 5,5715 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 11.3 mm
Lunghezza totale 102.0 mm
Spessore totale 11.5 mm
Larghezza totale 79.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide caricata con fibra di vetro
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci