Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | h | d1 | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0868 € - 0,1555 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1671 € - 0,2971 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Nero
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0691 € - 0,1159 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0779 € - 0,1296 € | 15711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0882 € - 0,1588 € | 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0686 € - 0,1183 € | 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,1043 € - 0,185 € | 93000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
Nero
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0882 € - 0,1519 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0575 € - 0,099 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Bianco
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,1458 € - 0,2572 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1472 € - 0,2605 € | 8585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1185 € - 0,2105 € | 141000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,104 € - 0,1787 € | 35900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 10089422 | 0,0835 € - 0,1478 € | 57200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|
| 0,0654 € - 0,1174 € | 20470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
Bianco
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0882 € - 0,1588 € | 672850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0779 € - 0,138 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0575 € - 0,099 € | 18202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0157 € - 0,1484 € | 7050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0974 € - 0,162 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
Bianco
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Cloruro di polivinile