Menu Ricerca

Copri-terminali 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

Questo cappuccio è realizzato in materiale termoplastico nero (TPE/TPV) ed è impiegato come versatile protezione copri-terminale per innumerevoli utilizzi. Resiste a temperature fino a 95°C e può essere usato per applicazioni di mascheratura in ambienti con queste caratteristiche termiche.
Codice articolo Essentra :

10072066

Codice articolo precedente:

10779

5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 19999 0,251 €
20000 + 0,1423 €
Confezione standard: 20000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

502,00 €

2000 x 0,251 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 8.5 mm
d1 6.0 mm
h 11.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) TPE/TPV
Finitura Opaco
Tipo 3
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci