Menu Ricerca

Copri-terminali 2.4 mm 12.2 mm PVC Bianco

Questo cappuccio in PVC è denominato anche copri-terminale per aggiungere protezione all'interno e al bordo dell'estremità di un tubo in plastica o metallo.
Codice articolo Essentra :

10070703

Codice articolo precedente:

10395

20470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 19999 0,1146 €
20000 + 0,0638 €
Confezione standard: 20000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

229,20 €

2000 x 0,1146 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 6.3 mm
d1 2.4 mm
h 12.2 mm
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci