Menu Ricerca

Cappucci terminali

Disponibile

I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore h d1 Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,0522 € - 0,1267 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
13.0 mm
7.9 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0882 € - 0,1588 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Bianco
20.3 mm
5.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0566 € - 0,099 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
9.7 mm
3.2 mm
Cloruro di polivinile
0,0686 € - 0,1183 € 8020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Bianco
9.2 mm
4.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0511 € - 0,0939 € 56900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
5.1 mm
3.2 mm
Cloruro di polivinile
0,1025 € - 0,1814 € Richiedi il lead time qui
10.5 mm
Nero
24.2 mm
8.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0742 € - 0,135 € 11300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0654 € - 0,1174 € Richiedi il lead time qui
6.2 mm
Nero
13.3 mm
4.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0742 € - 0,1341 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Nero
14.2 mm
3.2 mm
Cloruro di polivinile
0,0279 € - 0,1055 € 6977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
13.0 mm
6.4 mm
Cloruro di polivinile
1
0,1043 € - 0,185 € 42528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
Nero
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0831 € - 0,1478 € 70700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Nero
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0654 € - 0,1171 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
Nero
12.2 mm
2.7 mm
Cloruro di polivinile
0,0974 € - 0,162 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Bianco
13.3 mm
9.5 mm
Cloruro di polivinile
0,0157 € - 0,1484 € 21050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0779 € - 0,1296 € 1711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
13.2 mm
7.9 mm
Cloruro di polivinile
0,0624 € - 0,1145 € 52000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
13.0 mm
3.2 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0664 € - 0,1103 € Richiedi il lead time qui
Nero
14.0 mm
4.8 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0742 € - 0,1466 € Richiedi il lead time qui
Nero
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0882 € - 0,1514 € 36088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Bianco
15.5 mm
6.3 mm
Cloruro di polivinile
  • di 4
Copri-terminali 7.9 mm 13.0 mm PVC Bianco

10007594

Fascia di prezzo
0,1267 € - 0,0522 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 5.0 mm 20.3 mm PVC Bianco

10087350

Fascia di prezzo
0,1588 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 3.2 mm 9.7 mm PVC Nero

10082522

Fascia di prezzo
0,099 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 4.0 mm 9.2 mm PVC Bianco

10074374

Fascia di prezzo
0,1183 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
8020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 3.2 mm 5.1 mm PVC Nero

10084571

Fascia di prezzo
0,0939 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
56900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 8.0 mm 24.2 mm PVC Nero

10084595

Fascia di prezzo
0,1814 € - 0,1025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 6.0 mm 10.0 mm PVC Bianco

10154687

Fascia di prezzo
0,135 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
11300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 4.0 mm 13.3 mm PVC Nero

10084588

Fascia di prezzo
0,1174 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 3.2 mm 14.2 mm PVC Nero

10081785

Fascia di prezzo
0,1341 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 6.4 mm 13.0 mm PVC Bianco

10007587

Fascia di prezzo
0,1055 € - 0,0279 €

Livelli di giacenza
6977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Nero

10074404

Fascia di prezzo
0,185 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
42528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV - PIR Nero

10089408

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
70700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 2.7 mm 12.2 mm PVC Nero

10082270

Fascia di prezzo
0,1171 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 9.5 mm 13.3 mm PVC Bianco

10104460

Fascia di prezzo
0,162 € - 0,0974 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Nero

10090282

Fascia di prezzo
0,1484 € - 0,0157 €

Livelli di giacenza
21050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 7.9 mm 13.2 mm PVC Nero

10104477

Fascia di prezzo
0,1296 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
1711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 3.2 mm 13.0 mm PVC Bianco

10154663

Fascia di prezzo
0,1145 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
52000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 4.8 mm 14.0 mm PVC Nero

10006191

Fascia di prezzo
0,1103 € - 0,0664 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 6.0 mm 10.0 mm PVC Nero

10154649

Fascia di prezzo
0,1466 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 6.3 mm 15.5 mm PVC Bianco

10104453

Fascia di prezzo
0,1514 € - 0,0882 €

Livelli di giacenza
36088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile