Menu Ricerca

Copri-terminali 5.0 mm 20.3 mm PVC Bianco

Questo cappuccio in PVC è denominato anche copri-terminale per aggiungere protezione all'interno e al bordo dell'estremità di un tubo in plastica o metallo.
Codice articolo Essentra :

10087350

Codice articolo precedente:

12889

13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1588 €
10000 + 0,0882 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

158,80 €

1000 x 0,1588 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 7.9 mm
d1 5.0 mm
h 20.3 mm
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci