Menu Ricerca

Copri-terminali 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV - PIR Nero

Questo cappuccio è realizzato in materiale termoplastico nero (TPE/TPV) ed è impiegato come versatile protezione copri-terminale per innumerevoli utilizzi. Resiste a temperature fino a 95°C e può essere usato per applicazioni di mascheratura in ambienti con queste caratteristiche termiche.
Codice articolo Essentra :

10074404

Codice articolo precedente:

110608

22528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2000 - 19999 0,185 €
20000 + 0,1043 €
Confezione standard: 20000

Ordina a multipli di 2000

Totale ordine:

370,00 €

2000 x 0,185 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 6.3 mm
d1 2.4 mm
h 12.2 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) TPE/TPV
Finitura Opaco
Tipo 3
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci