I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7959 € - 1,7815 € | 39380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9517 € - 1,6774 € | 2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,1741 € - 1,847 € | 2939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,3979 € - 2,2931 € | 5482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7407 € - 1,2194 € | 1445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7407 € - 1,5556 € | 3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2549 € - 0,5175 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1926 € - 0,6632 € | 25910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,286 € - 0,6454 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1912 € - 0,4074 € | 136200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1501 € - 0,3658 € | 12870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2337 € - 0,4788 € | 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3455 € - 0,5889 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2974 € - 0,6721 € | 39700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3413 € - 0,5948 € | 4625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3385 € - 0,6513 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2506 € - 0,5532 € | 6512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3724 € - 0,8506 € | 4813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1897 € - 0,4253 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4036 € - 0,80 € | 5900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm