Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1798 € - 0,4045 € | 84850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1368 € - 0,171 € | 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,4178 € - 0,8446 € | 13300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6869 € - 1,1064 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0183 € - 1,5228 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7562 € - 2,9088 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 4,5605 € - 4,8778 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Rosso
|
1.969 in
50.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,2209 € - 0,458 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3597 € - 0,6811 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1639 € - 0,3033 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3115 € - 0,6721 € | 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,439 € - 0,9547 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3597 € - 0,8119 € | 40765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0668 € - 0,1049 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0686 € - 0,1442 € | 5950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0573 € - 0,129 € | 27300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0934 € - 0,1722 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0967 € - 0,1537 € | 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0647 € - 0,1165 € | 7645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0917 € - 0,1442 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF