Menu Ricerca

Cappuccio terminale 15.9 mm 13.0 mm PVC Rosso

Questo cappuccio terminale circolare in vinile è progettato per proteggere il diametro esterno di tubi filettati e non filettati, aste, tubazioni o tubi in carta. Il materiale in vinile (PVC) può estendersi e raggiungere dimensioni maggiori per offrire una perfetta aderenza senza lacerarsi, spaccarsi o strapparsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per l'uso come tappo decorativo. Può inoltre essere utilizzato come maschera per applicazioni di rivestimenti, placcature e verniciature con temperature massime non superiori a 175°.
Codice articolo Essentra :

10008782

Codice articolo precedente:

FCZF-0159-013

84850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,4045 €
5000 + 0,1798 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

202,25 €

500 x 0,4045 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 15.9 mm
h 13.0 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci