Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2676 € - 0,4857 € | 5981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1912 € - 0,3484 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2067 € - 0,3767 € | 4083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2733 € - 0,4971 € | 1898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,296 € - 0,5367 € | 31153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2237 € - 0,4064 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2294 € - 0,4178 € | 1062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2421 € - 0,4418 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3526 € - 0,643 € | 2449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,8724 € - 1,5862 € | 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,5254 € - 0,956 € | 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,9248 € - 1,6854 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,8228 € - 1,5013 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,7393 € - 1,3469 € | 1194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,6387 € - 1,1613 € | 591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,9715 € - 1,7704 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,7832 € - 1,4304 € | 443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 1,1103 € - 2,0253 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0944 € - 0,1692 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,7446 € - 9,25 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettature BSP