I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5126 € - 0,9327 € | 346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1506 € - 0,2735 € | 1852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2514 € - 0,4573 € | 937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1533 € - 0,2791 € | 1506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1699 € - 0,3081 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1561 € - 0,2846 € | 1463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 1,0833 € - 1,9759 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1727 € - 0,3136 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2141 € - 0,391 € | 2849 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2307 € - 0,4214 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,12 € - 0,252 € | 4708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Giallo
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,0586 € - 0,0586 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non filettato
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare