I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4076 € - 0,824 € | 20300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1547 € - 0,2666 € | 10172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,4493 € - 4,7588 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Rosso
|
1.969 in
50.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,6701 € - 1,0794 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1334 € - 0,1668 € | 29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1599 € - 0,2959 € | Richiedi il lead time qui |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2155 € - 0,4468 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2584 € - 0,5427 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3509 € - 0,6645 € | 3375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,0312 € - 2,9597 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3758 € - 0,824 € | 15088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,9873 € - 2,0734 € | 7212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7282 € - 1,3115 € | 14100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,9934 € - 1,4856 € | 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6391 € - 1,3422 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,3154 € - 2,3707 € | 1820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,5402 € - 0,7022 € | 17997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1713 € - 0,3104 € | 10710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,4283 € - 0,9314 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3039 € - 0,6558 € | 3974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare