Menu Ricerca

Cappuccio terminale 28.6 mm 25.0 mm PVC Rosso

Questo cappuccio terminale circolare in vinile è progettato per proteggere il diametro esterno di tubi filettati e non filettati, aste, tubazioni o tubi in carta. Il materiale in vinile (PVC) può estendersi e raggiungere dimensioni maggiori per offrire una perfetta aderenza senza lacerarsi, spaccarsi o strapparsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per l'uso come tappo decorativo. Può inoltre essere utilizzato come maschera per applicazioni di rivestimenti, placcature e verniciature con temperature massime non superiori a 175°.
Codice articolo Essentra :

10008881

Codice articolo precedente:

FCZF-0286-025

15600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,7197 €
1000 + 0,5537 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

71,97 €

100 x 0,7197 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 28.6 mm
h 25.0 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci