I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1148 € - 0,1851 € | 21208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,4076 € - 0,824 € | 19300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3154 € - 2,3707 € | 1820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,5402 € - 0,7022 € | 15400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,437 € - 2,8204 € | 4360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2584 € - 0,5427 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,5977 € - 3,1048 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 4,4493 € - 4,7588 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Rosso
|
1.969 in
50.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,9873 € - 2,0734 € | 7212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6391 € - 1,3422 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7613 € - 1,5089 € | 22700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6701 € - 1,0794 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,109 € - 3,424 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0895 € - 0,1407 € | 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0632 € - 0,1001 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0746 € - 0,1172 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0856 € - 0,1361 € | 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0943 € - 0,15 € | 36500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0725 € - 0,114 € | 20800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0707 € - 0,1128 € | 118500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare