Menu Ricerca

Cappuccio terminale 63.5 mm 38.0 mm PVC Rosso

Questo cappuccio terminale circolare in vinile è progettato per proteggere il diametro esterno di tubi filettati e non filettati, aste, tubazioni o tubi in carta. Il materiale in vinile (PVC) può estendersi e raggiungere dimensioni maggiori per offrire una perfetta aderenza senza lacerarsi, spaccarsi o strapparsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per l'uso come tappo decorativo. Può inoltre essere utilizzato come maschera per applicazioni di rivestimenti, placcature e verniciature con temperature massime non superiori a 175°.
Codice articolo Essentra :

10009000

Codice articolo precedente:

FCZF-0635-038

3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 3,5096 €
250 + 3,1867 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

87,74 €

25 x 3,5096 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 63.5 mm
h 38.0 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci