Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1798 € - 0,2623 € | 18420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1472 € - 0,237 € | 4340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1557 € - 0,3539 € | 8950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1586 € - 0,3331 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1125 € - 0,1909 € | 14655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0742 € - 0,1332 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0825 € - 0,1302 € | 21180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7407 € - 1,2194 € | Richiedi il lead time qui |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2832 € - 0,6692 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,7407 € - 1,5556 € | 3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,5056 € - 1,2164 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4971 € - 0,8327 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,4971 € - 0,922 € | 20500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4503 € - 0,8863 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9276 € - 1,6061 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6571 € - 1,493 € | 6974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,5084 € - 0,9993 € | 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5452 € - 1,2075 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,871 € - 1,615 € | Richiedi il lead time qui |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrico
|
||
| 10007419 | 1,5154 € - 2,5013 € | 26315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare