I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.
Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.
I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10084182 | 0,1727 € - 0,4236 € | 6194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
|
| 0,1069 € - 0,2652 € | 272000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
| 0,2763 € - 0,3133 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 0,333 € - 0,8211 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,1156 € - 0,2837 € | 9424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,1837 € - 0,3859 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,2459 € - 0,5165 € | 85524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,6743 € - 1,416 € | 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,1251 € - 0,2628 € | 11581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 0,3205 € - 0,354 € | 13647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 0,3261 € - 0,6848 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,6604 € - 1,6278 € | 5892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,3827 € - 0,8037 € | 26296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,4463 € - 1,0997 € | 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,3164 € - 0,7805 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,4214 € - 0,4791 € | 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,2113 € - 0,2113 € | Richiedi il lead time qui |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 0,7585 € - 1,8803 € | 11920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,4919 € - 1,21 € | 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,2984 € - 0,7399 € | 198041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare