Menu Ricerca

Cappuccio terminale flessibile 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Nero

I cappucci flessibili resistenti agli acidi in gomma termoplastica nera proteggono i componenti filettati e non filettati a temperature fino a 125°C in cui è necessaria resistenza agli agenti chimici.
Codice articolo Essentra :

10084236

Codice articolo precedente:

12212

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,80 €
2000 + 0,3243 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

160,00 €

200 x 0,80 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 17.0 mm
h 29.5 mm
Temperatura massima 125 °C
Colore Nero
Materiale (nome esteso) TPE/TPV
Tipo 4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci