Menu Ricerca

Cappuccio terminale flessibile 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

I cappucci flessibili resistenti agli acidi in gomma termoplastica nera proteggono i componenti filettati e non filettati a temperature fino a 125°C in cui è necessaria resistenza agli agenti chimici.
Codice articolo Essentra :

10087794

Codice articolo precedente:

1341981

67674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
350 - 3499 0,5294 €
3500 + 0,252 €
Confezione standard: 3500

Ordina a multipli di 350

Totale ordine:

185,29 €

350 x 0,5294 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 13.0 mm
h 29.0 mm
Temperatura massima 95 °C
Colore Nero
Materiale (nome esteso) TPE/TPV
Tipo 2
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Il prodotto 1341981 sostituisce:

Cappuccio terminale flessibile 13.0 mm 29.0 mm TPE Nero
Codice articolo Essentra : 10235324
Codice articolo precedente: 12208

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci