Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - Resistenti agli acidi

Disponibile

I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.

Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.

I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.

  • Può estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta.
  • Protegge le filettature e le punte non filettate.
  • Hanno di una linguetta di aggancio da utilizzare con ganci.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Tipo Acquista
0,3205 € - 0,354 € 13647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
16.0 mm
4
0,2763 € - 0,3133 € 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
14.0 mm
4
0,2293 € - 0,5716 € 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
12.0 mm
2
0,333 € - 0,8211 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
18.0 mm
2
0,3164 € - 0,7805 € Richiedi il lead time qui
29.5 mm
17.0 mm
4
0,6604 € - 1,6278 € 5892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.5 mm
27.0 mm
2
0,4214 € - 0,4791 € 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
21.0 mm
2
0,2113 € - 0,2113 € Richiedi il lead time qui
29.0 mm
11.0 mm
4
0,1251 € - 0,2628 € 11581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
7.0 mm
3
0,4822 € - 0,4822 € 25970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
24.0 mm
2
0,2058 € - 0,4323 € 8100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
11.0 mm
2
0,4463 € - 1,0997 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
22.0 mm
2
10084182 0,1727 € - 0,4236 € 6194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
9.0 mm
4
0,2984 € - 0,7399 € 198041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
15.0 mm
4
0,5444 € - 1,3464 € Richiedi il lead time qui
34.5 mm
25.0 mm
2
0,1156 € - 0,2837 € 9424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
6.0 mm
3
0,7585 € - 1,8803 € 11920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
29.0 mm
2
0,6204 € - 1,535 € 3419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
26.0 mm
2
0,4919 € - 1,21 € 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.5 mm
23.0 mm
2
0,3426 € - 0,7196 € 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5 mm
20.0 mm
2
  • di 3
Cappuccio terminale flessibile 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084229

Fascia di prezzo
0,354 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
13647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084205

Fascia di prezzo
0,3133 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 12.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Nero

10084199

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084243

Fascia di prezzo
0,8211 € - 0,333 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Nero

10084236

Fascia di prezzo
0,7805 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084304

Fascia di prezzo
1,6278 € - 0,6604 €

Livelli di giacenza
5892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084250

Fascia di prezzo
0,4791 € - 0,4214 €

Livelli di giacenza
2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Nero

10488362

Fascia di prezzo
0,2113 € - 0,2113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10125830

Fascia di prezzo
0,2628 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
11581 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10087862

Fascia di prezzo
0,4822 € - 0,4822 €

Livelli di giacenza
25970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10087855

Fascia di prezzo
0,4323 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
8100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084267

Fascia di prezzo
1,0997 € - 0,4463 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Nero

10084182

Fascia di prezzo
0,4236 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
6194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Nero

10084212

Fascia di prezzo
0,7399 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
198041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084281

Fascia di prezzo
1,3464 € - 0,5444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10087732

Fascia di prezzo
0,2837 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
9424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084311

Fascia di prezzo
1,8803 € - 0,7585 €

Livelli di giacenza
11920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084298

Fascia di prezzo
1,535 € - 0,6204 €

Livelli di giacenza
3419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10084274

Fascia di prezzo
1,21 € - 0,4919 €

Livelli di giacenza
6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Temperatura massima
    125 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Cappuccio terminale flessibile 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Nero

10087824

Fascia di prezzo
0,7196 € - 0,3426 €

Livelli di giacenza
2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Temperatura massima
    95 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV