Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.
Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.
I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3342 € - 0,7019 € | 41674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,3059 € - 0,7584 € | 96541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 0,7775 € - 1,9273 € | 3920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,1283 € - 0,2694 € | 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 0,3243 € - 0,80 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,4319 € - 0,4911 € | Richiedi il lead time qui |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
| 0,558 € - 1,38 € | Richiedi il lead time qui |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,1557 € - 0,3271 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,2166 € - 0,2166 € | Richiedi il lead time qui |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 0,5042 € - 1,2402 € | 13200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,677 € - 1,6685 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,2351 € - 0,5859 € | Richiedi il lead time qui |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,3285 € - 0,3629 € | 14897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 0,2832 € - 0,3212 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,3413 € - 0,8417 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,4574 € - 1,1272 € | Richiedi il lead time qui |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,6359 € - 1,5733 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,1096 € - 0,2718 € | 306000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 10084182 | 0,177 € - 0,4342 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
|
| 0,211 € - 0,4431 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2