I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.
Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.
I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3205 € - 0,354 € | 13647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 0,3261 € - 0,6848 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,6743 € - 1,416 € | 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,3827 € - 0,8037 € | 26296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,1837 € - 0,3859 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,3426 € - 0,7196 € | 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,6604 € - 1,6278 € | 5962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,5471 € - 1,149 € | 6490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,0518 € - 0,0806 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 0,076 € - 0,1183 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 0,0979 € - 0,1523 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| 0,1038 € - 0,1615 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,0966 € - 0,1503 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| 0,0939 € - 0,1461 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 0,0992 € - 0,1544 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
| 0,0644 € - 0,1002 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
| 0,0953 € - 0,1482 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
| 0,1418 € - 0,2206 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
| 0,1008 € - 0,1568 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 0,0563 € - 0,0876 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare