Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - ad alte temperature

Disponibile

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura h Filettatura standard Acquista
0,0462 € - 0,3569 € 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
0,0678 € - 0,1424 € 3215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
13.0 mm
0,0704 € - 0,1479 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
13.0 mm
0,0537 € - 0,1186 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0696 € - 0,1462 € 10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,0778 € - 0,1633 € 3818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
25.0 mm
0,0906 € - 0,1903 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,0359 € - 0,2373 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
25.0 mm
0,0161 € - 0,1094 € 23700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
13.0 mm
0,0833 € - 0,1749 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
0,083 € - 0,1744 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
0,0775 € - 0,1627 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0791 € - 0,1662 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0912 € - 0,1915 € 5279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,0566 € - 0,1189 € 55500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,0615 € - 0,1291 € 89100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0786 € - 0,1651 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,076 € - 0,1596 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrico
0,0566 € - 0,1189 € Richiedi il lead time qui
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0512 € - 0,1134 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
  • di 6
Cappuccio flessibile 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10108758

Fascia di prezzo
0,3569 € - 0,0462 €

Livelli di giacenza
2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M15;9/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 5.5 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007778

Fascia di prezzo
0,1424 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
3215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 3.9 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007693

Fascia di prezzo
0,1479 € - 0,0704 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 4.4 mm 25.0 mm PVC Giallo

10007730

Fascia di prezzo
0,1186 € - 0,0537 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5, 3/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 3.6 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007686

Fascia di prezzo
0,1462 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 3.9 mm 25.0 mm PVC Giallo

10007709

Fascia di prezzo
0,1633 € - 0,0778 €

Livelli di giacenza
3818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 9.5 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007938

Fascia di prezzo
0,1903 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 10.3 mm 25.0 mm PVC Giallo

10007976

Fascia di prezzo
0,2373 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 5.2 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007761

Fascia di prezzo
0,1094 € - 0,0161 €

Livelli di giacenza
23700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 5.9 mm 25.0 mm PVC Giallo

10007808

Fascia di prezzo
0,1749 € - 0,0833 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6, 1/4 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 6.4 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007815

Fascia di prezzo
0,1744 € - 0,083 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 7.7 mm 19.0 mm PVC Giallo

10007853

Fascia di prezzo
0,1627 € - 0,0775 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8, 5/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 7.7 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007846

Fascia di prezzo
0,1662 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8, 5/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 7.9 mm 25.0 mm PVC Giallo

10007891

Fascia di prezzo
0,1915 € - 0,0912 €

Livelli di giacenza
5279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8, 5/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 4.4 mm 19.0 mm PVC Giallo

10007723

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
55500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5, 3/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 4.8 mm 25.0 mm PVC Giallo

10007754

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,0615 €

Livelli di giacenza
89100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5, 3/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 5.9 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007792

Fascia di prezzo
0,1651 € - 0,0786 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6, 1/4 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Giallo

10154694

Fascia di prezzo
0,1596 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Temperatura massima
    210 °C
Cappuccio flessibile 4.4 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007716

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5, 3/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 4.8 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007747

Fascia di prezzo
0,1134 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5, 3/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile