Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0931 € - 0,1625 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0696 € - 0,1462 € | 10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0566 € - 0,1189 € | 55500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1906 € - 0,4004 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0912 € - 0,1915 € | 5279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,163 € - 0,3424 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2031 € - 0,4265 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2141 € - 0,4497 € | 3055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,1171 € - 0,246 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0512 € - 0,1134 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0656 € - 0,4439 € | 32495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1289 € - 0,2707 € | 8215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5914 € - 1,2419 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,619 € - 1,3696 € | 10750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,5154 € - 1,0823 € | 31672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,8263 € - 1,828 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0906 € - 0,1903 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2031 € - 0,4265 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0778 € - 0,1633 € | 3818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0359 € - 0,2373 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare