Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - ad alte temperature

Disponibile

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura h Filettatura standard Acquista
0,0931 € - 0,1625 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
0,0696 € - 0,1462 € 10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,0566 € - 0,1189 € 55500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,1906 € - 0,4004 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Filettatura Metrica
0,0912 € - 0,1915 € 5279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,163 € - 0,3424 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,2031 € - 0,4265 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
Filettatura UNF
0,2141 € - 0,4497 € 3055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Filettature BSP
0,1171 € - 0,246 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
0,0512 € - 0,1134 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0656 € - 0,4439 € 32495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.9 mm
25.0 mm
0,1289 € - 0,2707 € 8215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.2 mm
13.0 mm
0,5914 € - 1,2419 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Filettatura Metrica
0,619 € - 1,3696 € 10750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Filettatura Metrica
0,5154 € - 1,0823 € 31672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,8263 € - 1,828 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
2"
50.0 mm
Filettatura UNF
0,0906 € - 0,1903 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,2031 € - 0,4265 € 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Filettatura Metrica
0,0778 € - 0,1633 € 3818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
25.0 mm
0,0359 € - 0,2373 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
25.0 mm
  • di 6
Cappuccio flessibile 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10108741

Fascia di prezzo
0,1625 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 3/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 3.6 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007686

Fascia di prezzo
0,1462 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 4.4 mm 19.0 mm PVC Giallo

10007723

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
55500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5, 3/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008157

Fascia di prezzo
0,4004 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8";M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 7.9 mm 25.0 mm PVC Giallo

10007891

Fascia di prezzo
0,1915 € - 0,0912 €

Livelli di giacenza
5279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8, 5/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008119

Fascia di prezzo
0,3424 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M15;9/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008201

Fascia di prezzo
0,4265 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20;3/4"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008249

Fascia di prezzo
0,4497 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
3055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 11.9 mm 13.0 mm PVC Giallo

10008010

Fascia di prezzo
0,246 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12, 1/2 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 4.8 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007747

Fascia di prezzo
0,1134 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5, 3/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008232

Fascia di prezzo
0,4439 € - 0,0656 €

Livelli di giacenza
32495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008126

Fascia di prezzo
0,2707 € - 0,1289 €

Livelli di giacenza
8215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008584

Fascia di prezzo
1,2419 € - 0,5914 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4";M32
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008621

Fascia di prezzo
1,3696 € - 0,619 €

Livelli di giacenza
10750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/8";M45
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008546

Fascia di prezzo
1,0823 € - 0,5154 €

Livelli di giacenza
31672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M39;1 1/2"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008669

Fascia di prezzo
1,828 € - 0,8263 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 9.5 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007938

Fascia di prezzo
0,1903 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008164

Fascia di prezzo
0,4265 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8";M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 3.9 mm 25.0 mm PVC Giallo

10007709

Fascia di prezzo
0,1633 € - 0,0778 €

Livelli di giacenza
3818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 10.3 mm 25.0 mm PVC Giallo

10007976

Fascia di prezzo
0,2373 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile