Menu Ricerca

Cappucci terminali a pressione

Disponibile

I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare e rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Rosso, Blu Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H Dimensioni filettatura Colore Materiale Filettatura standard Acquista
0,0333 € - 0,1552 € 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0
14.0 mm
M28 x 1;5
Rosso
LDPE
Metrico
0,0837 € - 0,0945 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0
12.0 mm
M12 x 1;5
Rosso
LDPE
Metrico
0,0985 € - 0,1118 € 18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0
14.0 mm
M18 x 1;5
Rosso
LDPE
Metrico
0,1515 € - 0,1725 € 36600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0
14.0 mm
M30 x 2;0
Rosso
LDPE
Metrico
0,0265 € - 0,2204 € 16470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0
21.0 mm
M16 x 1;5
Rosso
LDPE
Metrico
0,0909 € - 0,1035 € 95500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0
12.0 mm
M16 x 1;5
Rosso
LDPE
Metrico
0,1099 € - 0,1255 € 20475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.5
14.0 mm
M22 x 1;5
Rosso
LDPE
Metrico
0,1254 € - 0,1421 € 11756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.5
14.0 mm
M26 x 1;5
Rosso
LDPE
Metrico
0,1025 € - 0,1162 € 20200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0
14.0 mm
M20 x 1;5
Rosso
LDPE
Metrico
0,1175 € - 0,1335 € 5130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5
14.0 mm
M24 x 1;5
Rosso
LDPE
Metrico
0,0872 € - 0,099 € 7508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
12.0 mm
M14 x 1;5
Rosso
LDPE
Metrico
0,0421 € - 0,0655 € Richiedi il lead time qui
29.4
17.7 mm
1-1/16-13 in
Rosso
LDPE - PIR
UNF
0,0671 € - 0,1044 € Richiedi il lead time qui
38.8
16.0 mm
M37
Rosso
LDPE - PIR
Metrico
0,0443 € - 0,069 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.9
20.2 mm
7/8-15 in
Rosso
LDPE - PIR
UNF
0,0849 € - 0,1321 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.8
16.0 mm
1-7/16-13 in
Rosso
LDPE - PIR
UNF
0,0967 € - 0,1505 € Richiedi il lead time qui
36.0
19.0 mm
1 in
Blu
TPE
NPT
0,0476 € - 0,0741 € Richiedi il lead time qui
29.4
17.7 mm
#1-15 in
Rosso
LDPE - PIR
UNF
0,0206 € - 0,0321 € Richiedi il lead time qui
11.9
10.0 mm
1/8 in
Blu
TPE
NPT
0,0274 € - 0,0427 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7
13.3 mm
3/8 in
Blu
TPE
NPT
0,0785 € - 0,1222 € Richiedi il lead time qui
47.8
17.2 mm
1-11/16-12 in
Rosso
LDPE - PIR
UNF
  • di 4
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M28 LDPE Rosso

10256145

Fascia di prezzo
0,1552 € - 0,0333 €

Livelli di giacenza
13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M28 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M12 LDPE Rosso

10256053

Fascia di prezzo
0,0945 € - 0,0837 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M18 LDPE Rosso

10256091

Fascia di prezzo
0,1118 € - 0,0985 €

Livelli di giacenza
18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M30 LDPE Rosso

10256152

Fascia di prezzo
0,1725 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
36600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30 x 2;0
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M16 LDPE Rosso

10256084

Fascia di prezzo
0,2204 € - 0,0265 €

Livelli di giacenza
16470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M16 LDPE Rosso

10256077

Fascia di prezzo
0,1035 € - 0,0909 €

Livelli di giacenza
95500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M22 LDPE Rosso

10256114

Fascia di prezzo
0,1255 € - 0,1099 €

Livelli di giacenza
20475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M26 LDPE Rosso

10256138

Fascia di prezzo
0,1421 € - 0,1254 €

Livelli di giacenza
11756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M20 LDPE Rosso

10256107

Fascia di prezzo
0,1162 € - 0,1025 €

Livelli di giacenza
20200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M24 LDPE Rosso

10256121

Fascia di prezzo
0,1335 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
5130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio di protezione filettato Filettatura Metrica M14 LDPE Rosso

10256060

Fascia di prezzo
0,099 € - 0,0872 €

Livelli di giacenza
7508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio morbido zigrinato 29.4 mm 17.7 mm Rosso LDPE - PIR

20591663

Fascia di prezzo
0,0655 € - 0,0421 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-13 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio morbido zigrinato 38.8 mm 16.0 mm Rosso LDPE - PIR

20591595

Fascia di prezzo
0,1044 € - 0,0671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M37
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio morbido zigrinato 24.9 mm 20.2 mm Rosso LDPE - PIR

20591649

Fascia di prezzo
0,069 € - 0,0443 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-15 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio morbido zigrinato 38.8 mm 16.0 mm Rosso LDPE - PIR

20591670

Fascia di prezzo
0,1321 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-13 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio morbido zigrinato 36.0 mm 19.0 mm Blu TPE

20591748

Fascia di prezzo
0,1505 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    NPT
Cappuccio morbido zigrinato 29.4 mm 17.7 mm Rosso LDPE - PIR

20591656

Fascia di prezzo
0,0741 € - 0,0476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    #1-15 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio morbido zigrinato 11.9 mm 10.0 mm Blu TPE

20591694

Fascia di prezzo
0,0321 € - 0,0206 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    NPT
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio morbido zigrinato 18.7 mm 13.3 mm Blu TPE

20591717

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0274 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio morbido zigrinato 47.8 mm 17.2 mm LDPE - PIR Rosso

20591687

Fascia di prezzo
0,1222 € - 0,0785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    47.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11/16-12 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Rosso
  • Tipo
    2