Menu Ricerca

Cappuccio morbido zigrinato 47.8 mm 17.2 mm LDPE - PIR Rosso

Il cappuccio morbido zigrinato offre una protezione semplice per le filettature UNF, con una parte esterna zigrinata che offre una presa migliore per un accoppiamento sicuro. È facile da installare e da rimuovere e resiste a una temperatura di esercizio da -60 °C a 135 °C. Realizzato in LDPE di colore rosso.
Codice articolo Essentra :

20591687

Codice articolo precedente:

20591687

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,1222 €
500 - 2499 0,0873 €
2500 + 0,0785 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

6,11 €

50 x 0,1222 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 47.8 mm
Dimensioni filettatura 1-11/16-12 in
Filettatura standard UNF
Colore Rosso
Tipo 2
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci