Menu Ricerca

Cappucci per viti Torx

Disponibile

I cappucci Torx sono progettati per adattarsi perfettamente alle viti con testa Torx. Offrono una finitura pulita, pur nascondendole. Proteggono la vite da polvere, sporcizia e umidità. Semplici da applicare con un design a pressione. Le applicazioni includono l'automotive, l'industriale e l'assemblaggio elettronico.

  • Si adatta saldamente sulla testa delle viti Torx.
  • Previene manomissioni o accessi non autorizzati al rivetto.
  • Utilizzato in applicazioni come assemblaggi automobilistici, industriali ed elettronici.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Grigio, Bianco Codice Serie: SR1816

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B C Dimensione Torx E D Colore Tipo Acquista
0,0525 € - 0,0732 € 16194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Grigio
2
0,0525 € - 0,0732 € 3664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Nero
2
0,0525 € - 0,0732 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Bianco
2
0,0525 € - 0,0732 € 12097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Grigio
2
0,0736 € - 0,1028 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Nero
2
0,0733 € - 0,1024 € 73946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Grigio
2
0,0661 € - 0,0923 € 23344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Grigio
1
0,0661 € - 0,0923 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Nero
1
0,0661 € - 0,0923 € 17384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Bianco
1
0,0525 € - 0,0732 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Nero
2
0,0525 € - 0,0732 € 7323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Nero
2
0,0525 € - 0,0732 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Grigio
2
0,0487 € - 0,0487 € Richiedi il lead time qui
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Bianco
1
0,0525 € - 0,0732 € 9369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Bianco
2
0,0725 € - 0,1012 € 27865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Bianco
1
0,0525 € - 0,0732 € 28289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Grigio
2
0,0725 € - 0,1012 € 479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Nero
1
0,0525 € - 0,0732 € 7313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Nero
2
0,0525 € - 0,0732 € 33617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Grigio
2
0,0525 € - 0,0732 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Bianco
2
  • di 2
Coprivite Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Grigio

10216736

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
16194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX25
Coprivite Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Nero

10216774

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
3664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Bianco

10216750

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Grigio

10216767

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
12097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Nero

10216804

Fascia di prezzo
0,1028 € - 0,0736 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Grigio

10216798

Fascia di prezzo
0,1024 € - 0,0733 €

Livelli di giacenza
73946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Grigio

10216552

Fascia di prezzo
0,0923 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
23344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Dimensione Torx
    TX25
Coprivite Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Nero

10216590

Fascia di prezzo
0,0923 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Bianco

10216545

Fascia di prezzo
0,0923 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
17384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Dimensione Torx
    TX25
Coprivite Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Nero

10216743

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX25
Coprivite Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Nero

10216651

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
7323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Dimensione Torx
    TX10
  • Tipo
    2
Cappuccio Torx LDPE Grigio

10216675

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Dimensione Torx
    TX15
  • Tipo
    2
Coprivite Torx TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Bianco

10216576

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Bianco

10216699

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
9369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX20
  • Tipo
    2
Coprivite Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Bianco

10216606

Fascia di prezzo
0,1012 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
27865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Grigio

10216644

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
28289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Dimensione Torx
    TX10
  • Tipo
    2
Cappuccio Torx LDPE Nero

10216620

Fascia di prezzo
0,1012 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Nero

10216712

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
7313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX20
  • Tipo
    2
Coprivite Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Grigio

10216705

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
33617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX20
  • Tipo
    2
Coprivite Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Bianco

10216729

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX25