Menu Ricerca

Cappucci per tubi - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
117 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
0,5166 € - 0,8036 € Richiedi il lead time qui
1,6605 € - 2,583 € Richiedi il lead time qui
6"
39.6 mm
168.3 mm
1,9372 € - 3,0135 € Richiedi il lead time qui
0,5166 € - 0,8036 € Richiedi il lead time qui
3"
0,7656 € - 1,191 € Richiedi il lead time qui
0,7656 € - 0,8507 € Richiedi il lead time qui
0,1328 € - 0,2066 € Richiedi il lead time qui
2,3985 € - 3,731 € 2025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8"
44.6 mm
219.1 mm
0,7656 € - 1,191 € Richiedi il lead time qui
36.2 mm
127.0 mm
4,1143 € - 6,4001 € Richiedi il lead time qui
40.3 mm
250.0 mm
8,3025 € - 9,225 € Richiedi il lead time qui
16"
63.3 mm
406.4 mm
0,7656 € - 1,191 € Richiedi il lead time qui
3 1/2"
0,249 € - 0,2767 € 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2675 € - 0,4161 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
65.0 mm
0,7656 € - 1,191 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
125.0 mm
0,2675 € - 0,2972 € Richiedi il lead time qui
1,6605 € - 2,583 € Richiedi il lead time qui
5"
40.0 mm
141.3 mm
0,0645 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
19.0 mm
0,0738 € - 0,1148 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
25.4 mm
0,5166 € - 0,8036 € Richiedi il lead time qui
  • di 6
Cappuccio per tubi 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20748623

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 168.3 mm LDPE - PCR Verde

20748951

Fascia di prezzo
2,583 € - 1,6605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 185.0 mm LDPE - PCR Verde

20748999

Fascia di prezzo
3,0135 € - 1,9372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 92.4 mm LDPE - PCR Verde

20748692

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    3"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 106.0 mm LDPE - PCR Verde

20748753

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 117.5 mm LDPE - PCR Verde

20748791

Fascia di prezzo
0,8507 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 47.5 mm LDPE - PCR Verde

20748463

Fascia di prezzo
0,2066 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 219.1 mm LDPE - PCR Verde

20749040

Fascia di prezzo
3,731 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
2025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 127.0 mm LDPE - PCR Verde

20748838

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 250.0 mm LDPE - PCR Verde

20749088

Fascia di prezzo
6,4001 € - 4,1143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 406.4 mm LDPE - PCR Verde

20749156

Fascia di prezzo
9,225 € - 8,3025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 101.6 mm LDPE - PCR Verde

20748739

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    3 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20748555

Fascia di prezzo
0,2767 € - 0,249 €

Livelli di giacenza
8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20748562

Fascia di prezzo
0,4161 € - 0,2675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 125.0 mm LDPE - PCR Verde

20748821

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 67.0 mm LDPE - PCR Verde

20748579

Fascia di prezzo
0,2972 € - 0,2675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 141.3 mm LDPE - PCR Verde

20748883

Fascia di prezzo
2,583 € - 1,6605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diametro Nominale
    5"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20748234

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 25.4 mm LDPE - PCR Verde

20748296

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20748616

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000