Menu Ricerca

Cappuccio per tubi 219.1 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20749040

Codice articolo precedente:

20749040

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 44 3,64 €
45 - 224 2,60 €
225 + 2,34 €
Confezione standard: 45

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

18,20 €

5 x 3,64 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 219.1 mm
H 44.6 mm
Diametro Nominale 8"
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci