Menu Ricerca

Cappuccio per tubi 168.3 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20748951

Codice articolo precedente:

20748951

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 89 2,583 €
90 - 449 1,845 €
450 + 1,6605 €
Confezione standard: 90

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

25,83 €

10 x 2,583 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 168.3 mm
H 39.6 mm
Diametro Nominale 6"
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci