Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,747 € - 1,162 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Richiedi il lead time qui |
3 1/2"
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,62 € - 2,52 € | Richiedi il lead time qui |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,08 € - 1,20 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 4,014 € - 4,46 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 5,04 € - 7,84 € | Richiedi il lead time qui |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 11,25 € - 17,50 € | Richiedi il lead time qui |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,2212 € | Richiedi il lead time qui |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 7,20 € - 8,00 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,2016 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,153 € - 0,17 € | 9990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,324 € - 0,504 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare