Menu Ricerca

Cappuccio per tubi 273.0 mm LDPE - PCR Verde

Codice articolo Essentra :

20749095

Codice articolo precedente:

20749095

720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
3 - 29 6,4001 €
30 - 149 4,5715 €
150 + 4,1143 €
Confezione standard: 30

Ordina a multipli di 3

Totale ordine:

19,20 €

3 x 6,4001 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 273.0 mm
H 51.6 mm
Diametro Nominale 10"
Colore Verde
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci