Menu Ricerca

Cappucci per tubi - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
117 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
0,1296 € - 0,2016 € Richiedi il lead time qui
21.2 mm
44.5 mm
0,2565 € - 0,399 € Richiedi il lead time qui
0,243 € - 0,27 € 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,261 € - 0,406 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
65.0 mm
0,261 € - 0,29 € Richiedi il lead time qui
0,504 € - 0,784 € Richiedi il lead time qui
0,504 € - 0,784 € Richiedi il lead time qui
3"
0,747 € - 1,162 € Richiedi il lead time qui
0,747 € - 1,162 € Richiedi il lead time qui
36.2 mm
127.0 mm
0,0315 € - 0,049 € Richiedi il lead time qui
0,0495 € - 0,077 € Richiedi il lead time qui
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Richiedi il lead time qui
0,0567 € - 0,0882 € Richiedi il lead time qui
0,0585 € - 0,091 € Richiedi il lead time qui
16.7 mm
16.0 mm
0,063 € - 0,098 € Richiedi il lead time qui
21.3 mm
20.0 mm
0,072 € - 0,112 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
24.0 mm
0,072 € - 0,112 € Richiedi il lead time qui
0,036 € - 0,056 € Richiedi il lead time qui
0,0315 € - 0,049 € Richiedi il lead time qui
0,0855 € - 0,133 € Richiedi il lead time qui
1"
19.2 mm
33.7 mm
  • di 6
Cappuccio per tubi 44.5 mm LDPE - PCR Verde

20748449

Fascia di prezzo
0,2016 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20748494

Fascia di prezzo
0,399 € - 0,2565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20748555

Fascia di prezzo
0,27 € - 0,243 €

Livelli di giacenza
8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20748562

Fascia di prezzo
0,406 € - 0,261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 67.0 mm LDPE - PCR Verde

20748579

Fascia di prezzo
0,29 € - 0,261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20748623

Fascia di prezzo
0,784 € - 0,504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 92.4 mm LDPE - PCR Verde

20748692

Fascia di prezzo
0,784 € - 0,504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    3"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 106.0 mm LDPE - PCR Verde

20748753

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 127.0 mm LDPE - PCR Verde

20748838

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 6.0 mm LDPE - PCR Verde

20748043

Fascia di prezzo
0,049 € - 0,0315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20748098

Fascia di prezzo
0,077 € - 0,0495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Diametro Nominale
    1/8"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 12.7 mm LDPE - PCR Verde

20748135

Fascia di prezzo
0,077 € - 0,0495 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 14.0 mm LDPE - PCR Verde

20748166

Fascia di prezzo
0,0882 € - 0,0567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20748197

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20748241

Fascia di prezzo
0,098 € - 0,063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20748289

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 26.0 mm LDPE - PCR Verde

20748302

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 9.6 mm LDPE - PCR Verde

20748081

Fascia di prezzo
0,056 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 6.4 mm LDPE - PCR Verde

20748050

Fascia di prezzo
0,049 € - 0,0315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 33.7 mm LDPE - PCR Verde

20748371

Fascia di prezzo
0,133 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR