I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5166 € - 0,8036 € | Richiedi il lead time qui |
3"
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,0147 € - 1,1275 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 3,731 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,0147 € - 1,1275 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 4,1143 € - 6,4001 € | 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,1143 € - 4,5715 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,2675 € - 0,4161 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,2675 € - 0,2972 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | Richiedi il lead time qui |