I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0645 € - 0,1004 € | 34600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
3
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | 19250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 0,0553 € - 0,0861 € | 26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.539 in
13.7 mm
|
3
|
||
| 0,0599 € - 0,0932 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,0507 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
3
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | 22400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
3
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | 11250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 0,3957 € - 0,6156 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
3
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | 20430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
3
|
||
| 0,0599 € - 0,0932 € | 14300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare