Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,249 € - 0,3874 € | 3540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
||
| 0,2491 € - 0,3875 € | 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
2.374 in
60.3 mm
|
3
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
3
|
||
| 0,5264 € - 0,5849 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
3
|
||
| 0,1494 € - 0,2324 € | 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.626 in
41.3 mm
|
3
|
||
| 0,2679 € - 0,4167 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
3
|
||
| 0,2629 € - 0,4089 € | 3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
2.079 in
52.8 mm
|
3
|
||
| 0,2675 € - 0,4161 € | 1860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.394 in
35.4 mm
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
3
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sì
|
Rosso
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
DN 125
|
5.118 in
130.0 mm
|
4
|
||
| 0,6533 € - 0,7259 € | 8306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sì
|
Rosso
|
LDPE
|
1.52 in
38.6 mm
|
DN 110
|
4.567 in
116.0 mm
|
4
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 0,3957 € - 0,6156 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
3
|
||
| 0,0581 € - 0,0904 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
3
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
3
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | 8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.756 in
19.2 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
3
|
||
| 0,0892 € - 0,1389 € | 11100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
3
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
3
|
||
| 0,0784 € - 0,1219 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
3
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
3